(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)。【特長...
継手品番 | 適合ホース | 継手 規格 | 寸法( mm ) | 重量 | 梱包単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径mm | 品番 | L | Φd | A | B | ΦC | HEX | g | 個 | ||
TC3-CS19 | 19 | TFB,HTF,TGF,EC,FF,FFY,FFE,FFS, TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD | 3/4" | 62.5 | 17.0 | 112.0 | 66.0 | 32.4 | 36 | 350 | 10 |
TC3-CS25 | 25 | TFB,HTF,TFS,TGF,EC,ECS,FF, FFY,FFE,FFS,TR,HTR,HPT,ST, TS,TG,TSG,HTD | 1" | 73.0 | 22.5 | 139.0 | 82.0 | 37.3 | 42 | 550 | 8 |
※ カムロックのアダプター(材質:ステンレススチール)に接続できます。
1 | ニップルから袋ナットを 廻しながらはずしてください。 | ![]() |
---|---|---|
2 | ホースに袋ナットを通し、 TC3-CS型パッキン付きスリーブを通します。 | ![]() |
3 | ホースをニップルに差し込んでください。 あらかじめ、下表の「適正なホース差し込み量」に従ってホースに線を付けておけば、適正なホース差し 込みが行えます。 また、右図のように差し込み確認窓からも確認できます。 | ![]() |
4 | 図1のように、ニップルの平坦部を"モンキー(モーター)レンチ"で固定し、袋ナットをすき間がなくなる まで締め上げてください。 | ![]() |
流体 | 空気 水(工業用水)薬品 油 飲料・飲用水 食品 | |
---|---|---|
主材質 | SUS | |
素材詳細 | ニップル・カムアーム | SCS14(SUS316相当) |
固定部品・リング・ピン・スプリング | SUS304 | |
ガスケット | シリコーンゴム | |
袋ナット | SCS13(SUS304相当) | |
スリーブ | ポリアセタール | |
パッキン | シリコーンゴム | |
機能 | 簡単挿入 作業標準化 漏れ抜け防止 リユース 液だまり防止 アームの安全ロック |
漏れ、抜けにくい
省力化
作業標準化
衛生的
現場施工可能
廃棄物の低減
リスク対策
1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
2.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
3.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。
ホース抜け発生の原因になります。
4.袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間がある状態で使用されますと
ホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。
また、締め付け時の ”モンキー( モーター )レンチ ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
5.ホース挿入部およびTC3-CS型パッキン付きスリーブに刃物等で傷をつけないでください。
6.施工後に、継手部からのホース抜けや流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
7.締め上げには ”モンキー( モーター )レンチ”をご使用ください。”パイプレンチ”は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
ください。袋ナット部を傷つけます。
8.施工時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。
9.継手に使用されているゴム部品の不適合な薬品が付着しないようにご注意ください。
1.ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
2.薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等( 活性ガス ) は使用しないでください。
3.参考使用圧力範囲内でご使用ください。
4.本体、カムアームに外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。
5.ホースを引っ張り、床を移動するとカムアームが外部に接触して外れる原因になります。
6.接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
7.接合の際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めいたします。
材質の異なるカプラーとアダプターを接合の場合、腐食( 電食 )する場合があります。
8.カプラーの接続を解除する際、残圧や残留物のないことを確認後、操作してください。
9.高温流体をご使用の場合、本体が高温になっているため直接素手で触れないでください。
10.取り付け・操作作業時のけが防止のため、手袋や安全靴の着用をお勧めします。
11.カプラーを垂直方向に取り付ける際は、アダプターの下側にくるように取り付けていただくことを
推奨します。
12.使用流体の速度によってはキャビテーションが発生し、カプラーの内面が摩耗・損傷する場合が
ありますので、定期点検をお勧めします。
13.カプラー接続の際、カムアームの締め付けにより削り粉が発生する場合があります。
ご使用前に、削り粉を取り除いてからご使用ください。
1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に
接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
※ 適合ホースは、継手によって異なります。カタログまたはホームページでご確認ください。
2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲以内でご使用ください。
3.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。
ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
4.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。
流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
5.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
6.ご使用中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか始業点検・定期点検を
実施してください。
7.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、
継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
8.下記の用途での配管には使用しないでください。ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
・電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
・継手部に振動および衝撃が加わる箇所
・使用最高温度を超える用途
・常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
・ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
9.使用前には、必ずホース内の滅菌・殺菌作業をしてください。( 商品出荷時は殺菌処理はしていません )
10.洗浄時には、硬いブラシ等で表面をこすらないでください。部品表面に傷が付き雑菌が溜まる恐れがあります。
11.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
1.使用前には必ずガスケットがカプラー内の溝に装着されていることを
確認してください。( 下図を参照してください。)
2.ガスケット座面に異物があるとカムアームが締め付けにくくなり、
漏れの原因にもなりますので、必ず異物を取り除いてください。
3.テフロン( PTFE )ソリッド及びテフロンを使用したガスケットは、
弾力性に欠けるため、使用条件によっては漏れる恐れがあります。
4.カプラーの接続・解除の際、カムアームの締め付けが軽くなった場合は、
シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取り替えください。
※新しいガスケットに交換しても軽い場合は、本体に異常が考えられますので、新しい製品にお取り替えください。
1.始業前点検 ... ご使用前には異常等の有無や、カムアームが全閉状態であることをご確認ください。
2.定期点検 ... ご使用期間中には必ず定期点検を実施してください。
始業前点検・定期点検で次のような異常やその兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しい製品にお取り替えください。
1.本体及び部品に大きな傷、ひび割れ、変形、ピンの浮き等が確認された場合。
( 本体、カムアーム及びガスケットの寿命は材質、使用条件等により異なりますので定期的な交換をお勧めします。)
2.カプラーの接続・解除の際、カムアームの締め付けが軽くなった場合。
日々の分解洗浄用継手ではありません。
ホース交換・継手の分解作業は、継手が常温まで冷えた状態で作業してください。火傷や継手を傷める恐れがあります。
1.本製品の再使用時には、TC3-CS型パッキン付きスリーブを新しい物に交換してください。
2.必ず新品のホースを使用してください。
3.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
4.使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に新品の継手に交換してください。
5.継手をハンマー等で叩かないでください。
1.本製品の流路 ( 内面 ) の材質はSCS14( SUS316相当 )を使用しています。流体の種類に
よっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認 ( カタログ、ホームページ
記載の耐薬品データ参照 ) またはフリーダイヤルにてお問い合わせください。
継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、
「 破裂 」に至り、危険です。次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。
例1) 配管時のホースのねじれ
例2) 曲げたときのねじれ
Loading...
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)。
【特長】
・【安全性】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止
・【取付作業の標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要
・【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適
・【リスク低減】振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止
・カムロックと互換性あり
この商品に近い類似品がありませんでした。
TC3-CS25で型番確定
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC3-CS型の型番TC3-CS25のページです。
型番TC3-CS25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TC3-CS19 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続ねじの呼び(規格) | 適用ホース内径 (φ) | 適合ホース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,491円 ( 30,240円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3/4 | 19 | TFB、HTF、TGF、EC、FF、FFY、FFE、FFS、TR、HTR、HPT、ST、TS、TG、TSG、HTD |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針