(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL4-55L
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型 ステンレスフラットラッチ FL4

LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型 FL4-55L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【特長】・操作はつまみを左右にスライドするだけです・取付場所に合わせて選べる2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)
  • 仕上:
    本体/つまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨

FL4-55L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL4-55L

55
25

1個

1,297( 1,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作はつまみを左右にスライドするだけです
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです

FL4-55Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型の型番FL4-55Lのページです。
型番FL4-55Lに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FL4-35
FL4-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法L
(mm)
寸法D
(mm)

998円

( 1,098円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

3512

1,097円

( 1,207円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

5515

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました