(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PR4PK-1
プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付 プッシュラッチ PR4PK-B

プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付 PR4PK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

【特長】・本体はワンタッチで取り付けできます・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可...

詳細情報を確認する

PR4PK-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
材料(詳細)
適応板厚(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR4PK-1

受座
[樹脂] 樹脂
-
ポリアセタール(POM)
-
-
-

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はワンタッチで取り付けできます
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

PR4PK-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付の型番PR4PK-1のページです。
型番PR4PK-1に関する仕様情報を記載しております。

プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PR4PK-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 材質 材料(詳細) 適応板厚
(mm)
保持力
(N)

148円

( 163円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

平面ラッチ[樹脂] ポリアミド(PA)なしケース:ポリアセタール(POM)、スライドキャッチ:ポリアミド(PA)ブラック212

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました