(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PR-20PD
プッシュラッチ PR-20P型 ウケザツキ PR20P

プッシュラッチ PR-20P型 PR-20PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

【特長】・スガツネ工業のPRシリーズ・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角落し
  • 材質:
    樹脂
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)
  • 仕上:
    アーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっき

PR-20PD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-20PD

ブラウン

1個

728( 801円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のPRシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

PR-20PDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ PR-20P型の型番PR-20PDのページです。
型番PR-20PDに関する仕様情報を記載しております。

プッシュラッチ PR-20P型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PR-20PK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

692円

( 761円 )
1個 -

4日目

ブラック

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました