(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SJ スナップロック MS725型 ワンタッチ取付

SJ スナップロック MS725型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
382円
税込価格
420円

【特長】・扉や蓋の開閉がワンタッチでできます・取り付けもワンタッチで簡単です・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
材料(詳細)
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[樹脂] 樹脂
本体:ABS樹脂、ばね:鋼
グレー
1.5

1個

382( 420円 )

4日目

[樹脂] 樹脂
本体:ABS樹脂、ばね:鋼
グレー
2

1個

382( 420円 )

4日目

[樹脂] ポリアミド(PA)
本体:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)
ブラック
1~2

1個

382( 420円 )

4日目

[樹脂] ポリアミド(PA)
本体:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)
グレー
1~2

1個

382( 420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉や蓋の開閉がワンタッチでできます
・取り付けもワンタッチで簡単です
・本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ スナップロック MS725型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました