(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP マグネラッチ ML-30W型

LAMP マグネラッチ ML-30W型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
448円  特別価格 
税込価格
493円  特別価格 

【特長】・スガツネ工業のMLシリーズ・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角落し
  • 材質:
    樹脂
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)
  • 仕上:
    ヨーク/受座:ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン

1個

448( 493円 )

4日目

ホワイト

1個

448円

365

( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のMLシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マグネラッチ ML-30W型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました