(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 大型マグネラッチ ML-120型

LAMP 大型マグネラッチ ML-120型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【特長】・ブラックが新しく加わりました・ストロークの大きいマグネラッチです。大...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角落し
  • 材質:
    樹脂
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体:ABS樹脂、ヨーク:鋼(SPCC)、受座:ABS樹脂/鋼(SPCC)
  • 仕上:
    ヨーク:有色クロメート処理(三価)、受座:黒色クロメート処理(三価)
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。(メーカーカタログのP.967)
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
  • 本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-120BL

1個

644( 708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラックが新しく加わりました
・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です
・受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。(メーカーカタログのP.967)
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
  • 本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。

ML-120BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 大型マグネラッチ ML-120型の型番ML-120BLのページです。
型番ML-120BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 大型マグネラッチ ML-120型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました