(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュラッチ MC-28 (型番リスト)

プッシュラッチ MC-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円

【特長】・スガツネ工業のMCシリーズ・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    樹脂
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座/ストライク:ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 保持力(N):
    29

(i)ご注意

  • かぶせ扉に使用する場合、側板と扉の隙間を約3mmあけてください。

型番

MC-28 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類平面ラッチ材質[樹脂] 樹脂
なし材料(詳細)本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座/ストライク:ポリアミド(PA)
ブラック保持力(N)29

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-28

1個

462( 508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のMCシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

(i)ご注意

  • かぶせ扉に使用する場合、側板と扉の隙間を約3mmあけてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ MC-28の型番MC-28のページです。
型番MC-28に関する仕様情報を記載しております。

プッシュラッチ MC-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト