(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66S

LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

【特長】・ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体/レバー:ステンレス鋼(SCS14)、ばね/軸/受座:ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上:
    本体/レバー/受座:鏡面研磨、ばね/軸:素地
  • 保持力(N):
    196

(i)ご注意

  • 長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
  • 予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。
  • 火の近くでのご使用は熱をもつことがあります。やけどにご注意ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL-66S

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです
・かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します
・地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です
・取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)
【用途】
・マリン関連の家具および設備など

(i)ご注意

  • 長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
  • 予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。
  • 火の近くでのご使用は熱をもつことがあります。やけどにご注意ください。

LL-66Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66Sの型番LL-66Sのページです。
型番LL-66Sに関する仕様情報を記載しております。

LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました