(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LL-66BL
LAMP レバーラッチ LL-66型 レバーラッチ

LAMP レバーラッチ LL-66型 LL-66BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
567円
税込単価
624円

【特長】・かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します・地...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
  • 予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。

LL-66BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
材料(詳細)
仕上
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL-66BL

[樹脂] ポリアミド(PA)
本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)
軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき
-
ブラック

1個

567( 624円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します
・地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です
・取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)
・グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)

(i)ご注意

  • 長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
  • 予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。

LL-66BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP レバーラッチ LL-66型の型番LL-66BLのページです。
型番LL-66BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP レバーラッチ LL-66型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LL-66BR
LL-66CR
LL-66GR
LL-66WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 材料(詳細) 仕上 仕様

529円

( 582円 )
1個 -

4日目

[樹脂] ポリアミド(PA)本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき-ブラウン

936円

( 1,030円 )
1個 -

4日目

[樹脂] ポリカーボネート本体/レバー:ポリカーボネート(PC)/ABS樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)本体/レバー:クロムめっき、軸:光沢クロメート処理、受座:ニッケルめっき--

488円

( 537円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] ポリアミド(PA)本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき難燃タイプグレー

488円

( 537円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] ポリアミド(PA)本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき-ホワイト

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました