(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-60-5
LAMP フラッシュラッチ LC-60型 フラッシュラッチ

LAMP フラッシュラッチ LC-60型 LC-60-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,813円
税込単価
1,994円

【特長】・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります・指掛が大きい仕様です・薄型で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    ケース/ハンドル/固定金具:ステンレス鋼(SUS304)、ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
  • 仕上:
    ケース/ハンドル:バレル研磨、ラッチ/固定金具/十字穴付なべWセムスねじM6×12:素地

LC-60-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-60-5

4.5

1個

1,813( 1,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります
・指掛が大きい仕様です
・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません
・扉の表面から取付ねじは見えません
・ラッチボルトは、UL94規格に準拠した難燃材(UL94-HB適合グレード)を使用しています
・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます
【用途】
・建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉

LC-60-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フラッシュラッチ LC-60型の型番LC-60-5のページです。
型番LC-60-5に関する仕様情報を記載しております。

LAMP フラッシュラッチ LC-60型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LC-60-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応板厚
(mm)

1,980円

( 2,178円 )
1個 -

4日目

2~3.2

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました