(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース。【特長】・【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で...
用 途 | 温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース | ||
---|---|---|---|
流 体 | 水(工業用水)薬品 動植物油 粉体 空気 | ||
主材質 | シリコーンゴム | 補強材 | ポリエステル糸 |
機 能 | 圧送◎ 耐熱◎ 耐寒◎ 薬品○ 耐油動植物油○ 低溶出○ 低臭○ 柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | ||
使用温度範囲 | -30℃~120℃ 高温水(100℃以下)、スチーム(短時間120℃以下)、動植物油(70℃以下) | ||
内 径 | 6.3mm~25.4mm | ||
着 色 | 乳白オレンジライン入り |
品 番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 MPa | 定尺重量 Kg/巻 | 定 尺 m | 最小曲げ半径 mm | 着 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSITH-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 | 乳白オレンジライン入り |
TSITH-9 | 9.5×16 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 | |
TSITH-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 4.1 | 20 | 130 | |
TSITH-15 | 15.9×24 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 | |
TSITH-19 | 19×28 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 | |
TSITH-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 |
■1m単位カット型番の見方
① 型
② 呼び内径d
③ カット長さ ※ カット長さの前に「-L」のご指定が必要です。
* 「TSITH-6」など、カット長さの指示がない型番の場合、呼び内径dに応じた20mや40mといった1巻単位のご注文となりますのでご注意ください。
耐熱性に優れた耐圧ホース
法規制に適合し安全・安心なホース
熱での硬化が少なくトラブルが少なく長持ち
専用ホース継手で漏れ、抜けを防止し生産性と安全性向上
1.食品・飲料用途には使用しないでください。
2.ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
但し、トヨシリコーンサーモホースは、100℃を超える高温水に使用しないでください。
3.ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
4.加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、※1衝撃圧がかからないようにしてください。
5.負圧では、使用しないでください。
6.シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。
気体を使用される場合は、ホースを透過してホース表面やカット面から漏れ出る場合がありますので、ご注意ください。
7.ホースは使用条件により配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前に
ご確認の上ご使用ください。
8.使用流体で油類・粉体及び毒性の強い薬品、高濃度酸、高濃度アルカリ等の場合はご使用前に必ずご相談ください。
9.シリコーンゴム製ホースは、無極性有機溶剤(ベンゼン、トルエン、ヘキサン等)、
ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、トリクロロエタン等)、高濃度の強酸、強アルカリ、鉱物油、スチームでの長時間使用、
70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
10.燃料油には使用しないでください。
11.スチームを使用される場合、トヨシリコーンサーモホースは、飽和水蒸気圧力0.2MPa(120℃)以下で
短時間で行ってください。
12.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れたり、耐圧力の低下につながります。
13.粉・粒体等に使用される場合、条件によって摩耗しやすくなる場合がありますので
ホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
14.継手付近で極端に曲げた状態で使用しないでください。
15.裸火には直接ふれたり、近づけないようにしてください。
16.ホースは車輌等で踏まないようにしてください。
17.ホースをつぶれた状態で使用しないでください。
18.鉄材等の硬く角張った物をホースに当てたり、強くこすり付けたりしないでください。
19.継手付近のホースに屈曲や応力などの負荷が加わった場合、ニップル竹の子部でホース内管を切ってホース破裂発生の恐れがあります。
20.シリコーンゴム製ホースは、従来の軟質塩化ビニール製ホースに比べ切れやすいため、傷をつけないようご注意ください。
21.通電させないでください。ホース破裂や感電の恐れがあります。
22.ホースや継手を流体に、接触させないようにしてください。
ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
また、外面に付着したほこりやホース断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
1.耐圧・耐熱性能を保持するため、糸による補強は特殊な編み方をしております。
(不用意にカットしますと、糸がほつれ、糸が欠落する場合がありますので、ご注意ください)
2.ホースカットの際は、できるだけ新しいカッター刃で、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
垂直でない場合、漏れ、抜け等が発生する恐れがあります。
1.トヨシリコーンサーモホースには、トヨックス社専用継手「トヨコネクタ」のご使用をお勧めします。
2.ホースニップルはホースのサイズに応じて適したものをお選びください。また、ホースニップルの表面に傷、錆等のあるものは使用しないでください。
3.竹の子継手の末端部分は極力丸み(0.3R以上)を付けてください。特にシリコーンゴム製ホースは従来の軟質塩化ビニール製ホースに比べ
切れやすいため十分ご注意ください。
4.ホースやホースニップルの竹の子部に油類をつけたり、火であぶったりしないでください。入りにくい場合はぬるま湯でホースをあたためてから
ホースニップルを挿入してください。
5.ホースニップルの竹の子部はホースに完全に差し込んでください。
6.チューブ用のワンプッシュ継手は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
7.ホースバンドはニップル竹の子部の中央で締め、ホースの外層が切れないようにご注意ください。19φ以上の大口径ホースはホースバンドを
2本以上使うなど多本掛けを行ってください。
8.ホースバンドは規定の締め付けトルクにて締め付けてください。
9.ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にはホースが軟化しますのでご注意ください。
10.(+)(-)ドライバーをご使用の場合は手を傷つけないようご注意ください。
11.下記内容でご使用されますと、ホース内管を切ってホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
・ホースバンドのかわりに針金等で過剰に締める。
・ホースバンド脱着時にハンマー等でホースに衝撃を加える。
・ホースニップルの表面に傷、錆のある継手を使用する。
12.当カタログに記載の耐圧強度は、あくまでホース単体をトヨックス社独自の試験方法で耐圧試験を行ったデータを基にしております。
したがってお客様におかれましては、金具へのセットの条件(ホースニップルの形状、ホースバンドの種類、ホースバンドの本数、締め付けトルク、
加締め形状等)によってホース破裂前にホース抜け等のトラブルが発生する場合があります。ホースに継手をセットされる時は安全で効果的な継手
セット方法をご選択ください。なお、継手セット等についての技術的なお問い合わせは弊社お客様相談室にご相談いただきますようお願い
いたします。
1.始業前点検...ホースご使用前にはホース外観上の異常(外傷、硬化、軟化、変色等)の有無をご確認ください。
2.定期点検...ホースのご使用期間中には、必ず1ヶ月間に1度定期点検を実施してください。
このような異常が認められた場合
ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候
が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
1.継手付近の異常...局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった。
2.外傷の有無...外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸潤
3.内面の異常...内面のふくれ及び※5剝離・摩耗(ホースの補強材の露出)
(注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剝離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
4.その他変化が著しい場合(硬化、※6膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、流体の臭い・味・色の吸着、補強層の変色等)
1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.保管時には、ゴム製品の近くに保管しないでください。直接製品に触れなくても変色する場合があります。
1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
Loading...
温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース。
【特長】
・【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能
・【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能
・【トラブル防止】糸抜け防止構造で耐圧性能が高い
・【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
Loading...
TSITH-6で型番確定
温調機・各種耐熱配管用 トヨシリコーンサーモホースの型番TSITH-6のページです。
型番TSITH-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TSITH-12-L15 |
TSITH-12-L2 |
TSITH-12-L3 |
TSITH-6-L1 |
TSITH-6-L10 |
TSITH-6-L15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小曲げ半径 (mm) | 外径 D (φ) | カットサービス対応 | 内径d (φ) | 長さ (m) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,022円 ( 38,524円 ) | 1個 | - | 4日目 | 130 | 19.5 | あり | 12.7 | 15 | 0~0.5 | |
4,958円 ( 5,454円 ) | 1個 | - | 4日目 | 130 | 19.5 | あり | 12.7 | 2 | 0~0.5 | |
7,005円 ( 7,706円 ) | 1個 | - | 4日目 | 130 | 19.5 | あり | 12.7 | 3 | 0~0.5 | |
1,902円 ( 2,092円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 12.3 | あり | 6.3 | 1 | 0~1.0 | |
18,472円 ( 20,319円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 12.3 | あり | 6.3 | 10 | 0~1.0 | |
28,510円 ( 31,361円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 12.3 | あり | 6.3 | 15 | 0~1.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針