(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温輸送用)。【特長】・【耐熱性】1...
用 途 | 樹脂ペレット・エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用) | ||
---|---|---|---|
流 体 | 粉体 | ||
主材質 | 特殊ポリウレタン | 補強材 | 硬鋼線 |
機 能 | 圧送◎ 吸引◎ 耐熱◎ 折れつぶれ防止◎ 帯電防止◎ 透明性◎ 柔軟性○ 耐摩耗◎ | ||
使用温度範囲 | -5℃~100℃ | ||
内 径 | 32mm~76.2mm | ||
着 色 | ナチュラル透明 |
品 番 | 内径×外径 mm | 使用圧力※1 MPa | 定尺重量 Kg/巻 | 定 尺 m | 最小曲げ半径 mm | 着 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50℃ | 100℃ | ||||||
TPE100C-32 | 32×44.6 | -0.1~0.2 | -0.03~0.1 | 15.1 | 20 | 260 | ナチュラル透明 |
TPE100C-38 | 38×50.6 | -0.1~0.2 | -0.03~0.1 | 17.6 | 20 | 300 | |
TPE100C-50 | 50.8×64.5 | -0.1~0.2 | -0.03~0.1 | 26.1 | 20 | 400 | |
TPE100C-63 | 63.5×80.7 | -0.05~0.1 | -0.03〜0.05 | 36.7 | 20 | 500 | |
TPE100C-75 | 76.2×93.6 | -0.05~0.1 | -0.03〜0.05 | 45.3 | 20 | 600 |
※1 -0.1MPaは近似値。用途・条件によっては使用になれない場合がある。
■1m単位カット型番の見方
① 型
② 呼び内径d
③ カット長さ ※ カット長さの前に「-L」のご指定が必要です。
高温によるホースの折れやつぶれを防止
静電気による搬送トラブルを防止
法規制に適合し安全・安心
摩耗による穴あきや異物混入を防止
異物混入による生産トラブルを防止
1.使用流体は、樹脂ペレット等のプラスチック粒粉体です。その他の流体には使用しないでください。
2.飲用、食品用、メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
3.使用温度は-5℃~100℃の範囲内でご使用ください。
4.使用圧力範囲内でご使用ください。使用圧力は-0.1~0.2MPa(50℃)、-0.03~0.1MPa(100℃)です。
※-0.1MPaは近似値です。負圧使用範囲の目安として「真空圧参考領域(ホームページ用語説明)」をご参照ください。
5.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。
最小曲げ半径以下でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
6.粉・粒体を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
7.屋外もしくは直射日光が当たるところ、高温多湿な場所でのご使用、保管はしないでください。
ホース表面のベタツキやひび割れ等、品質劣化の原因になります。
8.裸火に直接触れたり、近づけたりしないでください。引火物(ガソリン・溶剤等)の周辺では、使用しないでください。
9.ホースの静電気を防止する時は、静電気防止帯を専用のアース用クリップあるいは、
アース線等で接地(アース)されている設備・建造物に接続し、テスター等で導通確認してください。
10.ご使用条件によって、静電気防止効果が異なりますので、ご使用前に必ずご確認ください。
11.静電気防止帯は、ホースの静電気防止用ですので、他の目的で電流を流すことは絶対にしないでください
12.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
○金具付近の異常...局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
○外傷の有無...外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
○内面の異常...内面のふくれ及び※5剥離・摩耗
(注)内面の異常の場合、流体物中にホースの剥離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
○その他変化が著しい場合(硬化、※6膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等)
13.ホースニップルは、ホースサイズに適したものをご使用ください。
ニップルの表面に傷、錆等のある物には使用しないでください。
14.ホースバンドは、スパイラルワイヤーバンドをご使用ください。
ホースバンドをご使用の際、過剰に締付けますとホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますので、おやめください。
15.ホースをカットする場合は、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
16.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
17.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
Loading...
エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温輸送用)。
【特長】
・【耐熱性】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂輸送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能
・【長持ち】摩耗によるホースの穴あきとホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止
・【静電気防止】複合帯電防止構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減
・【簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮
・【安定輸送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい
この商品に近い類似品がありませんでした。
TPE100C-32-L2で型番確定
エンプラ系プラスチック粉粒体輸送用 トヨトップ-E100℃ホースの型番TPE100C-32-L2のページです。
型番TPE100C-32-L2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TPE100C-32-L1 |
TPE100C-32-L10 |
TPE100C-32-L15 |
TPE100C-32-L20 |
TPE100C-32-L3 |
TPE100C-32-L4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小曲げ半径 (mm) | 外径 D (φ) | 内径d (φ) | 長さ (m) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,519円 ( 3,871円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 1 | -0.1~0.2(50℃) | |
34,078円 ( 37,486円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 10 | -0.1~0.2(50℃) | |
51,117円 ( 56,229円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 15 | -0.1~0.2(50℃) | |
59,888円 ( 65,877円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 20 | -0.1~0.2(50℃) | |
10,191円 ( 11,210円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 3 | -0.1~0.2(50℃) | |
13,632円 ( 14,995円 ) | 1個 | - | 4日目 | 260 | 44.6 | 32 | 4 | -0.1~0.2(50℃) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針