(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
各種食品・飲料水等の輸送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用。【特長】・【...
用 途 | 各種食品・飲料水等の搬送、輸送用耐圧ホース | ||
---|---|---|---|
流 体 | 水(工業用水)飲料・飲用水 食品・飲料(油脂含む)薬品 鉱物油 動植物油 粉体 | ||
主材質 | 軟質塩化ビニール | 補強材 | 硬質塩化ビニール・ポリエステル糸 |
機 能 | 圧送◎ 吸引◎ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 折れつぶれ防止◎ 透明性○ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | ||
使用温度範囲 | -5℃~50℃ | ||
内 径 | 38mm~50.8mm | ||
着 色 | ナチュラル透明グリ-ンライン入り |
品 番 | 内径×外径 mm | 使用圧力※1 MPa | 定尺重量 Kg/巻 | 定 尺 m | 最小曲げ半径 mm | 着 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23℃ | 50℃ | ||||||
HTF-N38 | 38×50 | -0.1~0.5 | -0.05~0.25 | 36 | 50 | 180 | ナチュラル透明グリ-ンライン入り |
HTF-N50 | 50.8×64.5 | -0.1~0.5 | -0.05~0.25 | 53 | 50 | 260 |
※1 -0.1MPaは近似値。用途・条件によっては使用になれない場合がある。
■1m単位カット型番の見方
① 型
② 呼び内径d
③ カット長さ ※ カット長さの前に「-L」のご指定が必要です。
* 「HTF-N38」など、カット長さの指示がない型番の場合、呼び内径dに応じた50mといった1巻単位のご注文となりますのでご注意ください。
ホースの折れ、つぶれに強く、搬送・輸送効率アップ
法規制に適合した安全・安心食品用ホース
ホース内面がフラットで衛生的
専用継手で生産性と安全性の向上
1.使用流体は、水、飲料水、食品、油類、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合、トヨックス社ホームページの耐薬品データでご確認、または、
弊社お客様相談室にご相談ください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
2.使用流体がホース内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますので、ご使用前に確認してください。
飲料水・食品用でご使用になる場合はホースの中を洗浄してからご使用ください。
3.ホースは使用条件により※2可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.使用温度範囲内でご使用ください。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。
6.負圧使用範囲の目安として「真空圧参考領域(ホームページ用語説明」をご参照ください。
7.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。
最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
8.ホースや継手の内面以外を流体(食品等)に、接触させないようにしてください。
ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
9.粉・粒体を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
静電防止対策はされておりません。
10.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
11.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
○継手付近の異常......局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、継手への差し込みが浅くなった
○外傷の有無............外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水、補強材の割れ
○内面の異常............内面のふくれ及び※5剝離・摩耗(ホースの補強糸の露出)
(注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剝離物や補強糸の断片が混入する恐れがあります。
○その他変化が著しい場合(硬化、※6膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色等)
12.継手をハンマー等で叩かないでください。継手の破損につながり流体漏れが発生する恐れがあります。
13.継手の接続を解除する際は、残圧の無いことをご確認後、取り外してください。
14.TC6-CSNカプラーの場合、ホースを引っ張り、床を移動させるとカムアームが外れる原因になり危険です。
カプラーを持ちながらの移動をお勧めいたします。
15.TC6-CSNカプラー、TC6-ESNアダプターは、材質の異なる継手を接続しないでください。
材質の異なる継手の接続で流体漏れ・腐食(電食)・カムアーム開閉の不具合が生じる場合があります。
16.継手の本体・カムアームに外力(衝撃・振動)を与えないでください。
1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.継手の保管は、埃付着やシール面の傷・変形等の防止のためにカムロックのダストプラグやダストキャップの取り付けをお勧めいたします。
3.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くに保管しないでください。
1.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
2.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。
また、ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
3.ホースをカットする場合は、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
4.ホース継手は弊社専用継手のご使用をおすすめします。針金等の過剰な締付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますので、おやめください。
5.TC6-CSNカプラーのご使用前に必ずガスケットが装着されていることをご確認ください。
6.継手のホース挿入部をカッター等で傷を付けないでください。流体漏れが発生する恐れがあります。
7.ボルト締め込みの際は、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのねじが破損する場合があります。
8.クランプは隙間が無くなるまでボルトを締め込んでください。締め込みが不十分の場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
9.ホース及びゴムキャップを取扱説明書の通り、所定の位置まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、漏れ・抜け等が発生する恐れが
あります。
10.継手を再使用する際は、ホースおよび、ゴムキャップの交換が必要です。交換しない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
Loading...
各種食品・飲料水等の輸送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用。
【特長】
・【食品対応】非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能
・【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能
・【折れ・つぶれ防止】硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)輸送に使用可能
・【衛生的】内面フラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的
・【法適合】食品衛生法適合(PL制度)
HTFN-38-L2で型番確定
各種食品・飲料水等の輸送用 ハイブリッドトヨフーズホース HTF-N38/N50の型番HTFN-38-L2のページです。
型番HTFN-38-L2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HTFN-38-L1 |
HTFN-38-L10 |
HTFN-38-L15 |
HTFN-38-L20 |
HTFN-38-L25 |
HTFN-38-L3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小曲げ半径 (mm) | 外径 D (φ) | カットサービス対応 | 内径d (φ) | 長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,637円 ( 6,201円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 1 | |
56,362円 ( 61,998円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 10 | |
84,543円 ( 92,997円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 15 | |
112,723円 ( 123,995円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 20 | |
140,904円 ( 154,994円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 25 | |
16,909円 ( 18,600円 ) | 1個 | - | 4日目 | 180 | 50 | あり | 38 | 3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針