(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
各種食品・飲料水等の輸送用耐圧ホース。【特長】・【食品対応】非フタル酸系可塑剤...
用 途 | 各種食品・飲料水等の搬送、輸送用耐圧ホース | ||
---|---|---|---|
流 体 | 水(工業用水)飲料・飲用水 食品・飲料(油脂含む)薬品 鉱物油 動植物油 粉体 空気 | ||
主材質 | 軟質塩化ビニール | 補強材 | 特殊PET樹脂・ポリエステル糸 |
機 能 | 圧送◎ 耐熱○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 折れつぶれ防止○ 透明性○ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | ||
使用温度範囲 | -5℃~70℃ | ||
内 径 | 15mm~25mm | ||
着 色 | ナチュラル透明グリ-ンライン入り |
品 番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 MPa | 定尺重量 Kg/巻 | 定 尺 m | 最小曲げ半径 mm | 着 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
HTF-15 | 15×22 | 0~0.8 | 25 | 100 | 70 | ナチュラル透明グリ-ンライン入り |
HTF-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 | |
HTF-25 | 25×33 | 0~0.6 | 24 | 50 | 120 |
■1m単位カット型番の見方
① 型
② 呼び内径d
③ カット長さ ※ カット長さの前に「-L」のご指定が必要です。
* 「HTF-25」など、カット長さの指示がない型番の場合、呼び内径dに応じた50mや100mといった1巻単位のご注文となりますのでご注意ください。
ホースの折れ、つぶれに強く輸送効率アップ
法規制に適合し安全・安心な搬送・輸送用ホース
曲げ半径が小さく狭い場所への配管も
専用継手で生産性と安全性の向上
1.使用流体は、水、飲料水・食品、空気、薬品、粉体です。
2.使用流体がホース内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますので、ご使用前に確認してください。
3.燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。また、潤滑油につきましては、一部使用できないものも
ありますので、ご使用前に必ずご相談ください。
4.使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。トヨフーズSホースを負圧使用の場合、用途・条件(温度・動き)に
よってはご使用になれない場合があります。負圧使用範囲の目安として「真空暑参考領域(ホームページ用語説明」
をご参照ください。
5.ホースは使用条件により※2可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認
のうえ、ご使用ください。
6.ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
7.加圧の際、バルブ開閉をゆっくり操作し、※1衝撃圧がかからないようにしてください。
8.ホースは使用する流体に応じたものをご使用ください。それ以外での使用はしないでください。
9.飲料水・食料品でのご使用の場合は、ホース内を洗浄してからご使用ください。
(熱湯(80℃以下)30分以内、圧力0.1MPa以下の範囲で洗浄してください。)
10.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
11.粉・粒体等に使用される場合、条件によって磨耗しやすくなる場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
12.継手付近で極端に曲げた状態で使用しないでください。
13.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
14.ホースは車輌等で踏まないようにしてください。
15.ホースをつぶれた状態で使用しないでください。
16.鉄材等の硬く角張った物をホースに当てたり、強くこすり付けたりしないでください。
17.通電させないでください。ホース破裂や感電の恐れがあります。
18.ハイブリッドトヨフーズホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取り付け方向に注意してください。
19.ホースや継手の内面以外を流体(食品等)に、接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が
残り、雑菌が繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断面(補強材)、
印字インクが混入する恐れがあります。
1.ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。(端面から補強糸が若干はみ出る場合があります)
2.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
3.ハイブリッドトヨフーズホース、トヨフーズSホースをカットする場合、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
1.トヨフーズホース、ハイブリッドトヨフーズホース、トヨフーズSホースには、トヨックス社製専用継手「トヨコネクタ」のご使用をおすすめします。
専用継手以外を使用されたり、「取扱説明書」とは違った取り付けを行いますとホース性能が低下する恐れがあります。
2.継手取り付け後、樹脂の※4永久歪みにより、流体漏れ、継手抜け、またはホース破裂を引き起こす場合がありますので、継手タイプとホース材
質特性につきましては、ご相談ください。
3.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。また、ニップルの表面に傷、錆等のあるものは使用しないでください。
4.針金等による締め付けは絶対におやめください。
5.当カタログに記載の耐圧強度は、あくまでホース単体を弊社独自の試験方法で耐圧試験を行ったデータを基にしております。したがってお客様に
おかれましては、継手への取り付け条件(ホースニップルの形状、ホースバンドの種類、ホースバンドの本数、締め付けトルク、加締め形状
等)によってホース破裂前にホース抜け等のトラブルが発生する場合があります。ホースに継手を取り付ける時は安全で効果的な継手取り付け
方法をご選択ください。
なお、継手の取り付け等についての技術的なお問い合わせは弊社お客様相談室にご相談いただきますようお願いいたします。
6.ホースバンドは適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
7.チューブ用ワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
8.ハイブリッドトヨフーズホース取り付け時に、ねじって挿入すると補強材が突き出しケガをする恐れがありますので、ホースは継手にまっすぐ挿入してください。
1.始業前点検...ホースご使用前にはホース外観上の異常(外傷、硬化、軟化、変色等)の有無をご確認ください。
2.定期点検...ホースのご使用期間中には、必ず1ヶ月間に1度定期点検を実施してください。
このような異常が認められた場合
ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候
が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
1.継手付近の異常...局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった。
2.外傷の有無...外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸潤
3.内面の異常...内面のふくれ及び※5剝離・摩耗(ホースの補強材の露出)
(注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剝離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
4.その他変化が著しい場合(硬化、※6膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色等)
1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くでの保管はしないでください。
1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
Loading...
各種食品・飲料水等の輸送用耐圧ホース。
【特長】
・【食品対応】非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能
・【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能
・【折れ・つぶれ防止】折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適
・【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心
・【法適合】食品衛生法適合(PL制度)
HTF-19で型番確定
各種食品・飲料水等の輸送用 ハイブリッドトヨフーズホース HTF-15/19/25の型番HTF-19のページです。
型番HTF-19に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HTF-15-L15 |
HTF-15-L2 |
HTF-15-L20 |
HTF-19-L1 |
HTF-19-L10 |
HTF-19-L15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小曲げ半径 (mm) | 外径 D (φ) | カットサービス対応 | 内径d (φ) | 長さ (m) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,643円 ( 24,907円 ) | 1個 | - | 4日目 | 70 | 22 | あり | 15 | 15 | 0~0.8 | |
3,378円 ( 3,716円 ) | 1個 | - | 4日目 | 70 | 22 | あり | 15 | 2 | 0~0.8 | |
30,190円 ( 33,209円 ) | 1個 | - | 4日目 | 70 | 22 | あり | 15 | 20 | 0~0.8 | |
1,854円 ( 2,039円 ) | 1個 | - | 4日目 | 90 | 26 | あり | 19 | 1 | 0~0.6 | |
17,301円 ( 19,031円 ) | 1個 | - | 4日目 | 90 | 26 | あり | 19 | 10 | 0~0.6 | |
26,566円 ( 29,223円 ) | 1個 | - | 4日目 | 90 | 26 | あり | 19 | 15 | 0~0.6 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針