(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FFYS-32-4
化粧品、油脂食品、酒類、香料等輸送用 トヨフッソソフトSホース

化粧品、油脂食品、酒類、香料等輸送用 トヨフッソソフトSホース FFYS-32-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,600円
税込単価
62,260円

化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース。【特長】・【4フッ化系フッ素樹...

詳細情報を確認する

型番

FFYS-32-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FFYS-32-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

用 途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送、輸送、吸引用耐圧ホース
流 体水(飲用除く)、純水、エア、鉱物油、動植物油、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末
主材質4フッ化系フッ素樹脂補強材SUS316
機 能正圧(圧送)◎ 負圧(バキューム)◎ 耐熱○ 透明◎ 柔軟○ 折れつぶれ防止◎ 耐油(動植物油)◎ 耐油(鉱物油)◎ 耐薬品◎ 低臭◎低溶出◎ 非粘着◎
内 径19~50mm

規格表

品 番内径×外径
mm
使用圧力 MPa使用温度範囲
定尺重量
Kg/巻
定 尺
m
最小曲げ半径
mm
着 色
23℃70℃
FFYS-19-2019×26-0.1~0.4-0.1~0.2-5~707.42060ナチュラル透明イメージライン入り
FFYS-25-2025×33-0.1~0.4-0.1~0.211.32085
FFYS-32-2032×41-0.1~0.3-0.1~0.1516.620115
FFYS-38-2038×48-0.1~0.3-0.1~0.1520.820135
FFYS-50-1050×62-0.1~0.3-0.1~0.1516.110180

選定サポート情報

■1m単位カット型番の見方

① 型

② 呼び内径d

③ カット長さ   ※ カット長さの前に「-L」のご指定が必要です。

商品特長詳細

しなやかで柔らかく作業がしやすいフッ素ホース

  • 内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品性に優れ、化粧品、食品用途に対応
  • 従来のフッ素スプリングホースに比べ、最大-50%の力で曲げる事ができ、柔らかく扱いやすい。

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
  • FDA DMF TypeII No.25486登録
  • RoHS2修正規制適合

※このフッ素ホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。

臭い(匂い)や色がつきにくく、洗浄しやすい柔らかいフッ素ホース

  • 非粘着・撥水性に優れ流体輸送効率が良く、流体も残りにくいので洗浄が簡単
  • 食品の味・臭い(匂い)を損ねない。ホースに色もつきにくい。味覚強度試験・臭気強度試験(トヨックス規格試験)
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
  • 耐熱70℃で一般塩ビ製ホースに比べ使用範囲が広い

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

ホース使用前及び使用時の注意

1.使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。トヨフッソホース、トヨフッソ-Eホース、トヨフッソソフトホースは、負圧
 用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。
2.ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
3.加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからないようにしてください。
4.最内層はフッ素樹脂なので、ほとんどの薬品、溶剤に耐性がありますが、ご使用の可否は条件により異なります。必ずご使用者様にて実際の
 使用条件下でのご確認をお願いします。(耐薬品データはトヨックス社ホームページまたはトヨックス社お客様相談室でご確認ください。)
5.ホースは使用する流体に応じたものをご使用ください。それ以外での使用はしないでください。
6.トヨフッソホース、トヨフッソ-Eホース、トヨフッソSホース、トヨフッソソフトホース、トヨフッソソフトSホースは、フッ素樹脂を最内層
 に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
7.引火性流体のご使用に当たっては静電気低減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をおすすめします。
 また、トヨフッソ-Eホース内静電気防止帯を有しておりますので、継手を必ず接地またはボンディング処理をしてください。
8.トヨフッソ-Eホースの静電防止帯はホースの静電気帯電防止を目的としており、接続機器同士の接地線・ボンディング線・その他
 電気接続用途にご使用できません。また、使用流体を除電する機能はありません。流体の除電対策は別に講じてください。
 ホース両端末前後で発生した人的・物的損害につきまして、弊社はその責任を負いかねます。
9.トヨフッソ-Eホースは災害の防止を保証するものではありません。
 低導電率流体や可燃性液体の流速制限、噴霧濃度の低下などの安全管理はご使用者様にて管理してください。
10.ご使用状況により消防法の規格が適用される場合がありますので、詳細は地元の消防署にご確認ください。
11.トヨフッソ、トヨフッソ-E、トヨフッソSホース、トヨフッソソフトホース、トヨフッソソフトSホースは積層構造のため、内層に流体耐性
 があっても使用条件(高温・高圧等)により、内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。また、流体の特性
 や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。
12.飲料水・食料品でご使用の場合はホース内を洗浄してからご使用ください。(熱湯(80℃以下)30分以内、圧力0.1MPa以下の範囲で洗浄
 してください。)
13.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
14.粉・粒体等に使用される場合、条件によって摩耗しやすくなる場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
 また、トヨフッソ-Eホースの場合、静電気防止帯の黒帯が削れ、流体に混入の恐れがありますのでご注意ください。
15.継手付近で極端に曲げた状態で使用しないでください。
16.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
17.ホースは車輌等で踏まないようにしてください。
18.ホースをつぶれた状態で使用しないでください。
19.鉄材等の硬く角張った物をホースに当てたり、強くこすり付けたりしないでください。
20.通電させないでください。ホース破裂や感電の恐れがあります。
21.ホースや継手の内面以外を流体(食品等)に、接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、
 継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりや
 ホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。

ホースカット時の注意

1.ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。(端面から補強糸がはみ出る場合があります。)
2.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
3.トヨフッソS、トヨフッソソフトSホースをカットする場合、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。

アッセンブリーの注意

1.トヨフッソホース、トヨフッソ-Eホース、トヨフッソSホース、トヨフッソソフト、トヨフッソソフトSホースには、トヨックス社製専用継手「トヨコネクタ」またはトヨックス社製
 「トヨフッソホース専用継手」のご使用をおすすめします。専用継手以外を使用されたり、「取扱説明書」とは違った取り付けを行いますと
 ホース性能が低下する恐れがあります。
2.継手取り付け後、樹脂の永久歪みにより、流体漏れ、継手抜け、またはホース破裂を引き起こす場合がありますので、継手タイプとホース材質
 特性につきましては、ご相談ください。
3.当カタログに記載の耐圧強度は、あくまでホース単体をトヨックス社独自の試験方法で耐圧試験を行ったデータを基にしております。
 したがってお客様におかれましては、継手への取り付け条件(ホースニップルの形状、ホースバンドの種類、ホースバンドの本数、締め付けトルク、
 加締め形状等)によってホース破裂前にホース抜け等のトラブルが発生する場合があります。
 ホースに継手を取り付ける時は安全で効果的な継手取り付け方法をご選択ください。
 なお、継手の取り付け等についての技術的なお問い合わせはトヨックス社お客様相談室にご相談いただきますようお願いいたします。
4.ホースにトヨックス社専用継手「トヨコネクタ」を取り付ける場合は、ニップルと袋ナットに隙間がなくなるまで締め上げてください。
 ニップルと袋ナット間に隙間があると袋ナットが絶縁された導体となり静電気を蓄積し放電・引火する恐れがあります。
5.トヨフッソ-Eホースをホースバンドで留める場合はバンドを必ず接地(アース)またはボンディング処理をしてください。
 接地しない場合、ホースバンドが絶縁された導体となり静電気を蓄積し放電・引火する恐れがあります。

検査に関する注意

1.始業前点検...ホースご使用前にはホース外観上の異常(外傷、ふくれ、剥離、汚れ等)の有無をご確認ください。
2.定期点検...ホースのご使用期間中には、必ず1ヶ月間に1度定期点検を実施してください。
 このような異常が認められた場合
 ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、
 その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
1.継手付近の異常...局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった。
2.外傷の有無...外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸潤
3.内面の異常...内面のふくれ及び剝離・摩耗(ホースの補強材の露出)
 (注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剥離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
4.その他変化が著しい場合(硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色等)

保管に関する注意

1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
 湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くでの保管はしないでください。

廃棄に関する注意

1.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
2.トヨフッソホース、トヨフッソ-Eホース、トヨフッソSホース、トヨフッソソフト、トヨフッソソフトSホースは、燃焼すると有害ガスが発生
 しますので絶対に焼却しないでください。廃棄の場合は、産業廃棄物としてお取り扱いください。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さ(m)
使用圧力範囲(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFYS-32-4

115
41
32
4
-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(70℃)
10

1個

56,600( 62,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース。
【特長】
・【4フッ化系フッ素樹脂】:ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特徴を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能
・【柔軟性】:従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、柔らかくしなやか(トヨックス社製品比)
・【洗浄性】:非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単
・【着色・着香】:撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ
・【透明性】:透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能
・食品衛生法適合(PL制度)、FDA DMF TypeII No.25486登録

カタログ

 

FFYS-32-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧品、油脂食品、酒類、香料等輸送用 トヨフッソソフトSホースの型番FFYS-32-4のページです。
型番FFYS-32-4に関する仕様情報を記載しております。

化粧品、油脂食品、酒類、香料等輸送用 トヨフッソソフトSホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FFYS-19-L2
FFYS-19-L20
FFYS-19-L3
FFYS-32-5
FFYS-32-6
FFYS-32-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 長さ
(m)
使用圧力範囲
(MPa)

17,709円

( 19,480円 )
1個 -

4日目

106026192-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(70℃)

155,914円

( 171,505円 )
1個 -

4日目

1060261920-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(70℃)

26,131円

( 28,744円 )
1個 -

4日目

106026193-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(70℃)

69,220円

( 76,142円 )
1個 -

4日目

1011541325-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(70℃)

84,910円

( 93,401円 )
1個 -

4日目

1011541326-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(70℃)

97,970円

( 107,767円 )
1個 -

4日目

1011541327-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(70℃)

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました