(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA2-AV1
モニターアーム LA2-9型 モニターアーム

モニターアーム LA2-9型 LA2-AV1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,996円
税込単価
43,996円

垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアーム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • モニターアーム種類:
    垂直モニターアーム
  • 材質:
    アルミニウム合金、鋼
  • 付属品:
    取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm用、100×100mm用)
  • 取付方法:
    垂直ポール
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。

LA2-AV1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アーム最大長 L(mm)
最大モニター質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA2-AV1

322
5

1個

39,996( 43,996円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。

(i)ご注意

  • モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。

Loading...

LA2-AV1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム LA2-9型の型番LA2-AV1のページです。
型番LA2-AV1に関する仕様情報を記載しております。

モニターアーム LA2-9型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LA2-AV0
LA2-AV2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アーム最大長 L
(mm)
最大モニター質量
(kg)

30,725円

( 33,798円 )
1個 -

4日目

1228

67,639円

( 74,403円 )
1個 -

4日目

5225

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました