(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニターアーム LA2-6型 垂直 ポール

モニターアーム LA2-6型 垂直 ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,373円
税込単価
25,710円

スガツネ工業 マグネットベース・アーム モニターアーム LA2-6型 垂直ポー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 取付方法:
    壁付
  • ボール長さ(mm):
    259
  • ボール径:
    Ф38
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA2-62

1個

23,373( 25,710円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 マグネットベース・アーム モニターアーム LA2-6型 垂直ポール。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

Loading...

LA2-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム LA2-6型 垂直 ポールの型番LA2-62のページです。
型番LA2-62に関する仕様情報を記載しております。

モニターアーム LA2-6型 垂直 ポールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました