(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-T100S50-PMT-BL
LAMP モニター回転用座金 KA-T100S50-PMT型 モニターカイテンザガネ

LAMP モニター回転用座金 KA-T100S50-PMT型 KA-T100S50-PMT-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・モニターを回転させ、任意の位置で止められます・モニター側の座金を本品...

詳細情報を確認する

KA-T100S50-PMT-BL の仕様・寸法情報

商品情報


 






型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-T100S50-PMT-BL

ブラック

1個

13,500( 14,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニターを回転させ、任意の位置で止められます
・モニター側の座金を本品と交換してご使用ください
・ワンタッチで着脱できます

カタログ

 

Loading...

KA-T100S50-PMT-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP モニター回転用座金 KA-T100S50-PMT型の型番KA-T100S50-PMT-BLのページです。
型番KA-T100S50-PMT-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP モニター回転用座金 KA-T100S50-PMT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA-T100S50-PMT-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,500円

( 14,850円 )
1個 -

4日目

ホワイト

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました