(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-T100S50-P2-BL
LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応 モニターアーム

LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応 KA-T100S50-P2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,618円
税込単価
75,480円

【特長】・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 材質:
    座金(モニター部):鋼(SPCC)、本体:鋼(SPCC)/ABS樹脂、アーム:アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂、取付部:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面処理:
    座金(モニター部)/本体:電着塗装、アーム/取付部:焼付塗装
  • 付属品:
    結束バンド
  • 適応モニターサイズ:
    12~23インチ(10kg以下)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 補助ロックは強い負荷がかかると一時的に外れますが、補助ロックをかけた後は、モニターを無理に動かさないでください。
  • モニター取り付け後、着脱レバーが完全に戻りロック状態となっていることをお確かめください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

KA-T100S50-P2-BL の仕様・寸法情報

商品情報


 






型番リスト

型番
仕様
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-T100S50-P2-BL

パイプ取付(Ф30)・シングルアーム
傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、8.0±20%(取付部)
ブラック

1個

68,618( 75,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です
・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします
・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します
・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です
・ワンタッチで着脱できます
【用途】
・工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 補助ロックは強い負荷がかかると一時的に外れますが、補助ロックをかけた後は、モニターを無理に動かさないでください。
  • モニター取り付け後、着脱レバーが完全に戻りロック状態となっていることをお確かめください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

カタログ

Loading...

KA-T100S50-P2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応の型番KA-T100S50-P2-BLのページです。
型番KA-T100S50-P2-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA-T100S50-P2-WT
KA-T100S50-P3-BL
KA-T100S50-P3-WT
KA-T100S50-W2-BL
KA-T100S50-W2-WT
KA-T100S50-W3-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 トルク
(N・m)

68,618円

( 75,480円 )
1個 -

4日目

パイプ取付(Ф30)・シングルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、8.0±20%(取付部)ホワイト

88,110円

( 96,921円 )
1個 -

4日目

パイプ取付(Ф30)・ダブルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、4.0±20%(中央部)、8.0±20%(取付部)ブラック

88,110円

( 96,921円 )
1個 -

4日目

パイプ取付(Ф30)・ダブルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、4.0±20%(中央部)、8.0±20%(取付部)ホワイト

68,491円

( 75,340円 )
1個 -

4日目

壁付・シングルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、8.0±20%(取付部)ブラック

68,491円

( 75,340円 )
1個 -

4日目

壁付・シングルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、8.0±20%(取付部)ホワイト

89,130円

( 98,043円 )
1個 -

4日目

壁付・ダブルアーム傾き方向:10±20%、回転方向:5.0±20%(モニター部)、4.0±20%(中央部)、8.0±20%(取付部)ブラック

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました