(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-T100S50
モニターマウント KA-T100S50型 トルク&補助ロック付 モニターマウント

モニターマウント KA-T100S50型 トルク&補助ロック付 KA-T100S50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,827円
税込単価
31,710円

【特長】・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします・レバー操...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ・ホルダー・取付部品
  • 材質:
    本体(壁面側)/座金(モニター側):鋼(SPCC)/ABS樹脂
  • 表面処理:
    電着塗装
  • 取付方法:
    壁付
  • トルク(N・m):
    10.0±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向)

(i)ご注意

  • 補助ロックは強い負荷がかかると一時的に外れますが、補助ロックをかけた後は、モニターを無理に動かさないでください。
  • モニター取り付け後、着脱レバーが完全に戻りロック状態となっていることをお確かめください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KA-T100S50 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-T100S50

ブラック

1個

28,827( 31,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします
・レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です
・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です
・ワンタッチで着脱できます
・ホワイトが加わりました
【用途】
・工作機械、OA機器用液晶モニターなど

(i)ご注意

  • 補助ロックは強い負荷がかかると一時的に外れますが、補助ロックをかけた後は、モニターを無理に動かさないでください。
  • モニター取り付け後、着脱レバーが完全に戻りロック状態となっていることをお確かめください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KA-T100S50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターマウント KA-T100S50型 トルク&補助ロック付の型番KA-T100S50のページです。
型番KA-T100S50に関する仕様情報を記載しております。

モニターマウント KA-T100S50型 トルク&補助ロック付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA-T100S50-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,288円

( 30,017円 )
1個 -

4日目

ホワイト

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました