(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除

LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,489円 ~ 11,899円
税込価格
9,338円 ~ 13,089円

【特長】・ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます・高さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 材質:
    ブラケット:ポリアミド(PA)、取付プレート:鋼(SPHC)、カバー:ポリカーボネート(PC)、アウターパイプ/エンドキャップ:ABS樹脂、アルミパイプ:アルミニウム合金、ボタン:ポリアミド(PA)/ABS樹脂、十字穴付トラス小ねじ:鋼、ゴムパッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 表面処理:
    取付プレート:アクリル焼付塗装、アルミパイプ:アルマイト+クリア塗装、十字穴付トラス小ねじ:黒色クロメート処理(三価)
  • 適応モニターサイズ:
    12~23インチ(約10kgまで)
  • 垂直荷重(N):
    100
  • 許容モーメント(N・m):
    15
  • 色:
    ブラケット/取付プレート/カバー/アウターパイプ/エンドキャップ/ゴムパッキン:ブラック、ボタン:グレー

(i)ご注意

  • 操作の際は、必ず手でモニターを支えてください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1軸

1個

8,489( 9,338円 )

4日目

2軸

1個

11,899( 13,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます
・高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します

(i)ご注意

  • 操作の際は、必ず手でモニターを支えてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました