(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMS-S
SJ 点検ロック MS705型 マグネットキャッチ KMS

SJ 点検ロック MS705型 KMS-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

【特長】・パッキン・Oリング付で、防水性に優れています・取付穴への挿入およびナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KMS-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KMS-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ハンドル形状
種類
鍵形状
特殊付加機能
仕様
材質(詳細)
適応板厚(mm)
仕上/色
種類(詳細)
鍵穴形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMS-S

-
関連部品
-
-
-
亜鉛合金
-
ニッケルめっき
キー
三角

1個

308( 339円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン・Oリング付で、防水性に優れています
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です
・幅広い板厚に適応します
・鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KMS-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ 点検ロック MS705型の型番KMS-Sのページです。
型番KMS-Sに関する仕様情報を記載しております。

SJ 点検ロック MS705型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KMS-D
MS705-2
MS705-3
MS705H62-2
MS705H62-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル形状 種類 鍵形状 特殊付加機能 仕様 材質(詳細) 適応板厚
(mm)
仕上/色 種類(詳細) 鍵穴形状

281円

( 309円 )
1個 -

4日目

-関連部品---亜鉛合金-ニッケルめっきキーダブルビット

770円

( 847円 )
1個 -

4日目

ロックハンドル本体ラッチ式防水指掛:なし本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、カム:鋼1~8本体:クロムめっき、パッキン:ブラック、カム:光沢クロメート処理-ダブルビット

770円

( 847円 )
1個 -

4日目

ロックハンドル本体ラッチ式防水指掛:なし本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、カム:鋼1~8本体:クロムめっき、パッキン:ブラック、カム:光沢クロメート処理-三角

1,575円

( 1,733円 )
1個 -

4日目

ロックハンドル本体ラッチ式防水指掛:付本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、指掛:ポリアミド(PA)、カム:鋼1~52本体:クロムめっき、パッキン/指掛:ブラック、カム:光沢クロメート処理-ダブルビット

1,575円

( 1,733円 )
1個 -

4日目

ロックハンドル本体ラッチ式防水指掛:付本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、指掛:ポリアミド(PA)、カム:鋼1~52本体:クロムめっき、パッキン/指掛:ブラック、カム:光沢クロメート処理-三角

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました