(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:248-9604-00-00005
DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付 SUG1 コンプレッションラッチ

DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付 248-9604-00-00005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,901円
税込単価
13,091円

【特長】・ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです・解...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ロックハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    ラッチ式
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質(詳細):
    ハウジング/カバー/インサート/アース付き六角ナット:ステンレス鋼(SUS316)、フランジ付き六角ボルト:ステンレス鋼、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
  • 色:
    Oリング:ブラック
  • 適応板厚(mm):
    8以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カバーが開いた状態で負荷をかけるのは、破損の原因となるのでおやめ下さい。

248-9604-00-00005 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

248-9604-00-00005

コニカルスクエアー9mm

1個

11,901( 13,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです
・解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)
・ばね入りのカバーが施錠時に閉まります
・IP65およびIP67に適応しています
・国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です
・鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カバーが開いた状態で負荷をかけるのは、破損の原因となるのでおやめ下さい。

248-9604-00-00005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付の型番248-9604-00-00005のページです。
型番248-9604-00-00005に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
248-9604-00-00002
248-9653-00-00002
248-9653-00-00005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 勝手

11,901円

( 13,091円 )
1個 -

4日目

ダブルビット5mm

11,901円

( 13,091円 )
1個 -

4日目

ダブルビット5mm

11,901円

( 13,091円 )
1個 -

4日目

コニカルスクエアー9mm

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました