(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ300-10-A0101
REELL トルクボールジョイント SJ型 トルクボールジョイント

REELL トルクボールジョイント SJ型 SJ300-10-A0101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,311円
税込単価
10,242円

【特長】・広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです・可動域が広く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • ねじ部(M4/M6ロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
  • 屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
  • 30°傾いた状態で強い力を加えないでください(SJ300型:5N・m以下、SJ200型:3.4N・m以下)。軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください(SJ300型:89N以下、SJ200型:62N以下)。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

SJ300-10-A0101 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
ねじ種別
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ300-10-A0101

SJ300型 標準タイプ
M6
1.0±30%(X軸方向)/0.6±30%(Y軸方向)/1.3±30%(回転方向)

1個

9,311( 10,242円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです
・可動域が広く、細やかな角度調整が可能です
・繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です
・新しく小型タイプのSJ200型が加わりました
【用途】
・SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど
・SJ200型:小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など

(i)ご注意

  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • ねじ部(M4/M6ロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
  • 屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
  • 30°傾いた状態で強い力を加えないでください(SJ300型:5N・m以下、SJ200型:3.4N・m以下)。軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください(SJ300型:89N以下、SJ200型:62N以下)。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

Loading...

SJ300-10-A0101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL トルクボールジョイント SJ型の型番SJ300-10-A0101のページです。
型番SJ300-10-A0101に関する仕様情報を記載しております。

REELL トルクボールジョイント SJ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJ200-020S-01-01
SJ200-040S-01-01
SJ300-20-A0101
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 ねじ種別 トルク
(N・m)

8,150円

( 8,965円 )
1個 -

4日目

SJ200型 小型タイプM40.2±30%(X軸方向)/0.2±30%(Y軸方向)/0.3±30%(回転方向)

8,150円

( 8,965円 )
1個 -

4日目

SJ200型 小型タイプM40.4±30%(X軸方向)/0.4±30%(Y軸方向)/0.6±30%(回転方向)

9,311円

( 10,242円 )
1個 -

4日目

SJ300型 標準タイプM62.0±30%(X軸方向)/1.4±30%(Y軸方向)/2.6±30%(回転方向)

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました