(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:248-9601-00-00002
DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付 ラッチ

DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付 248-9601-00-00002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,313円
税込単価
5,844円

【特長】・ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです・解...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

248-9601-00-00002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

248-9601-00-00002

ダブルビット5mm

1個

5,313( 5,844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです
・解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です
・ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます
・IP65およびIP67(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

248-9601-00-00002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付の型番248-9601-00-00002のページです。
型番248-9601-00-00002に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
248-9601-00-00003
248-9601-00-00004
248-9601-00-00005
248-9651-00-00002
248-9651-00-00003
248-9651-00-00004
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 勝手

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

スクエアー(四角形)8mm

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

トライアングル(三角形)8mm

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

コニカルスクエアー9mm

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

ダブルビット5mm

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

スクエアー(四角形)8mm

5,313円

( 5,844円 )
1個 -

4日目

トライアングル(三角形)8mm

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました