(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ワンタッチ インデックスプランジャー 245-9304

DIRAK ワンタッチ インデックスプランジャー 245-9304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノブ
  • ロック機構:
    リターン
  • 取付方法:
    ねじ込み
  • 外径(mm):
    12.5
  • 先端部外径(mm):
    5
  • ストローク(mm):
    5.8
  • 全長:
    標準
  • 本体材質:
    ポリアミド
  • 先端材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    なし
  • 長さ L(mm):
    24.7
  • オールステンレス:
    非対応
  • 先端表面処理詳細:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245-9304

1個

2,430( 2,673円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます
・ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます

(i)ご注意

  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。

245-9304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ワンタッチ インデックスプランジャー 245-9304の型番245-9304のページです。
型番245-9304に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ワンタッチ インデックスプランジャー 245-9304のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました