(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:408-9104-00-00015
DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用 SUG1 DST ウケザ

DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用 408-9104-00-00015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,269円
税込単価
3,596円

【特長】・コンプレッション機能付のロッドラッチ(メーカーカタログのP.872)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    亜鉛
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 色:
    ブラック
  • 種類詳細:
    受座

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

408-9104-00-00015 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
適応板厚(min)(mm)
適応板厚(max)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

408-9104-00-00015

1.2
1.7

1個

3,269( 3,596円 )

51日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッション機能付のロッドラッチ(メーカーカタログのP.872)、ロッド(メーカーカタログのP.884)用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です
・別売のOリングを使用するとIP65に適応します
・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます
・別売の穴埋めキャップ(メーカーカタログのP.257)で、不要となった取付穴を隠せます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

408-9104-00-00015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用の型番408-9104-00-00015のページです。
型番408-9104-00-00015に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
408-9104-00-00020
408-9104-00-00025
408-9104-00-00030
408-9105-00-00015
408-9105-00-00020
408-9105-00-00025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 適応板厚(min)
(mm)
適応板厚(max)
(mm)

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

4日目

1.72.2

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

4日目

2.22.7

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

4日目

2.73.2

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

51日目

1.21.7

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

4日目

1.72.2

3,269円

( 3,596円 )
1個 -

4日目

2.22.7

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました