(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型

DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
369円
税込単価
406円

【特長】・フラットロッド(メーカーカタログのP.885)と併用して使用します・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    樹脂
  • 本体材料:
    ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 種類詳細:
    キャップ

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

208-2403-3-0025

1個

369( 406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットロッド(メーカーカタログのP.885)と併用して使用します
・デュアルローラー付ロッド(メーカーカタログのP.884)を使うことができない扉(両開き扉)に最適です
・先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます

208-2403-3-0025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型の型番208-2403-3-0025のページです。
型番208-2403-3-0025に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました