(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
509円
税込単価
560円

【特長】・ローラー付ラウンドロッド(メーカーカタログのP.886)、ラウンドロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    樹脂
  • 本体材料:
    ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 種類詳細:
    ガイド

型番

200-3625-51-00000 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類その他材質樹脂
本体材料ポリアミド(PA)ブラック
種類詳細ガイド - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-3625-51-00000

1個

509( 560円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー付ラウンドロッド(メーカーカタログのP.886)、ラウンドロッド(メーカーカタログのP.887)用のポリアミド製ロッドガイドです
・取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します
・テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000の型番200-3625-51-00000のページです。
型番200-3625-51-00000に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト