(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ゲートロック GL1M

電気ゲートロック GL1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
117,056円
税込単価
128,762円

【特長】・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています・後付可能で、引戸・開...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付例の取付用金物は、お客様でご用意ください。(メーカーカタログのP.1091)
  • 雨などの水滴が直接かからない場所でご使用ください。
  • スイッチはプラス側に設置してください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL1M

1個

117,056( 128,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています
・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます
・通電時施錠型です
・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)
・電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています
・扉の側圧力が441N(45kgf)まで正常に作動します
・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです
・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です

(i)ご注意

  • 取付例の取付用金物は、お客様でご用意ください。(メーカーカタログのP.1091)
  • 雨などの水滴が直接かからない場所でご使用ください。
  • スイッチはプラス側に設置してください。

GL1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ゲートロック GL1Mの型番GL1Mのページです。
型番GL1Mに関する仕様情報を記載しております。

電気ゲートロック GL1Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました