(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-MSH45BU
LAMP ハイジェニックシリコーンマグネットキャッチ MC-MSH型 食品衛生法適合材料使用 マグネットキャッチ

LAMP ハイジェニックシリコーンマグネットキャッチ MC-MSH型 食品衛生法適合材料使用 MC-MSH45BU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

【特長】・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 幅 W(mm):
    17
  • 本体材質:
    ゴム
  • 高さ H(mm):
    6.6
  • 本体材質(詳細):
    シリコーンゴム(Q)
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき
  • 本体色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cm(4kgf・cm)です。

MC-MSH45BU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
保持力(N)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-MSH45BU

19.6
45

1個

838( 922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています
・本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです
・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます
・本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cm(4kgf・cm)です。

MC-MSH45BUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ハイジェニックシリコーンマグネットキャッチ MC-MSH型 食品衛生法適合材料使用の型番MC-MSH45BUのページです。
型番MC-MSH45BUに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ハイジェニックシリコーンマグネットキャッチ MC-MSH型 食品衛生法適合材料使用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-MSH50BU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持力
(N)
長さ L
(mm)

940円

( 1,034円 )
1個 -

3日目

39.250

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました