(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS45型

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS45型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
698円
税込価格
768円

【特長】・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 保持力(N):
    19.6
  • 長さ L(mm):
    45
  • 幅 W(mm):
    17
  • 本体材質:
    ゴム
  • 高さ H(mm):
    6.6
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    シリコーンゴム(Q)
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cm(4kgf・cm)です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグレー

1個

698( 768円 )

4日目

ライトグレー

1個

698( 768円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます
・本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cm(4kgf・cm)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS45型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました