(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JMF54型 ワンタッチ取付

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JMF54型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,143円 ~ 1,209円
税込価格
1,257円 ~ 1,330円

【特長】・板金の加工穴にワンタッチで取付けできます・マグネットを樹脂で包んでい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 保持力(N):
    25
  • 長さ L(mm):
    54
  • 幅 W(mm):
    10
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    16.5
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン(PP)
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき
  • 適応板厚(固定側)(mm):
    0.7~2.0

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

1,209( 1,330円 )

4日目

ホワイト

1個

1,143( 1,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金の加工穴にワンタッチで取付けできます
・マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます
・マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します
【用途】
・スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JMF54型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました