(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-JM38BL
LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型 マグネットキャッチ

LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型 MC-JM38BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

【特長】・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します・ネオジム磁石を使用。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 保持力(N):
    14.7
  • 長さ L(mm):
    38
  • 幅 W(mm):
    16.5
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    3.2
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン(PP)
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.920参照)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は31.5N・cm(3.2kgf・cm)以下です。

MC-JM38BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-JM38BL

ブラック

1個

902( 992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します
・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です
・厚さ3.2mmの極薄型サイズです
・洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)(技術情報P.956参照)との組み合わせが最適です
【用途】
・洗浄機、厨房機器など

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.920参照)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は31.5N・cm(3.2kgf・cm)以下です。

MC-JM38BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型の型番MC-JM38BLのページです。
型番MC-JM38BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-JM38WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体色

902円

( 992円 )
1個 -

4日目

ホワイト

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました