(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP マグネットキャッチ MC-FS34型 ワンタッチ取付

LAMP マグネットキャッチ MC-FS34型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
170円
税込価格
187円

【特長】・板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます・小型タイプです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 長さ L(mm):
    26
  • 幅 W(mm):
    9.8
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    12.5
  • 本体材質(詳細):
    ポリアミド(PA)
  • マグネット材料:
    フェライト
  • 適応板厚(固定側)(mm):
    0.5~2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
保持力(N)
本体色
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
ブラック
ブルー(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

21.6
グレー
ブルー(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

21.6
グレー
グリーン(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

21.6
グレー
ホワイト(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

12.7
ホワイト
ブルー(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

12.7
ホワイト
グリーン(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

12.7
ホワイト
ホワイト(ばね色)

1個

170( 187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます
・小型タイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マグネットキャッチ MC-FS34型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました