(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-421-30
LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-421型 SUG1 ゴクウスマグネットキャッチ

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-421型 MC-421-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
466円
税込単価
513円

縦幅10.2mm、厚み2.4mmとスリムな極薄型サイズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ L(mm):
    42
  • 幅 W(mm):
    10.2
  • 本体材質:
    スチール
  • 高さ H(mm):
    2.4
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    鋼(SPCC)
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

MC-421-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-421-30

30

1個

466( 513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦幅10.2mm、厚み2.4mmとスリムな極薄型サイズです。

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

MC-421-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-421型の型番MC-421-30のページです。
型番MC-421-30に関する仕様情報を記載しております。

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-421型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-421-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持力
(N)

447円

( 492円 )
1個 -

4日目

11

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました