(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-159-4-STD
LAMP ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-STD型 裏止めタイプ SUG1 ゴクウスマグネットキャッチ

LAMP ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-STD型 裏止めタイプ MC-159-4-STD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円

【特長】・裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです・ネオジム磁石を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ L(mm):
    35
  • 幅 W(mm):
    16.5
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 高さ H(mm):
    15
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 本体仕上:
    光沢バレル研磨
  • マグネット材料:
    ネオジム
  • マグネット仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 取扱い上の注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接あたると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

MC-159-4-STD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-159-4-STD

39.2

1個

1,632( 1,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです
・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です
・厚さ2.2mmの薄型サイズです
・裏止めタイプの受座(メーカーカタログのP.956)もご用意しています

(i)ご注意

  • 取扱い上の注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接あたると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

MC-159-4-STDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-STD型 裏止めタイプの型番MC-159-4-STDのページです。
型番MC-159-4-STDに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-STD型 裏止めタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-159-2-STD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持力
(N)

1,486円

( 1,635円 )
1個 -

4日目

19.6

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました