(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC-200-40BL
LAMP ダンパーキャッチ DC-200型 SUG1 ダンパーキャッチ

LAMP ダンパーキャッチ DC-200型 DC-200-40BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,885円
税込単価
3,174円

【特長】・横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ L(mm):
    100
  • 幅 W(mm):
    45
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ H(mm):
    18
  • 本体材質(詳細):
    本体ケース/受座:PC/ABS樹脂、アーム:ポリアミド(PA)、本体カバー:ABS樹脂、受座プレート:鋼(SPCC)、受座バンパー:エラストマー
  • 本体仕上:
    受座プレート:ニッケルめっき
  • 扉幅(mm):
    450~900
  • 扉高さ(mm):
    2400以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 板金に取り付ける場合は、ねじをお客様でご用意ください。推奨本体取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×30推奨受座取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×15。
  • 本体・受座は芯材が入っているところに取り付けてください。
  • 蝶番の開閉抵抗が大きいと閉まらない可能性があります。

DC-200-40BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
扉質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-200-40BL

ブラック
25~40kg

1個

2,885( 3,174円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます
・本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます
・左右扉兼用です
・40kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)
・受座の取付調整範囲は左右±5mm、上下±4mmです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 板金に取り付ける場合は、ねじをお客様でご用意ください。推奨本体取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×30推奨受座取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×15。
  • 本体・受座は芯材が入っているところに取り付けてください。
  • 蝶番の開閉抵抗が大きいと閉まらない可能性があります。

DC-200-40BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーキャッチ DC-200型の型番DC-200-40BLのページです。
型番DC-200-40BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ダンパーキャッチ DC-200型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DC-200-25BL
DC-200-25WT
DC-200-40WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体色 扉質量

2,659円

( 2,925円 )
1個 -

4日目

ブラック7~25kg

2,659円

( 2,925円 )
1個 -

4日目

ホワイト7~25kg

2,885円

( 3,174円 )
1個 -

4日目

ホワイト25~40kg

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました