(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付

LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,777円
税込単価
19,555円

【特長】・平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます・キャッチ力が調整できます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    ボールキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 保持力(N):
    8~82
  • 長さ L(mm):
    85
  • 幅 W(mm):
    16
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 高さ H(mm):
    29.8
  • 本体材質(詳細):
    メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール/オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)
  • 本体仕上:
    メス/オス:バレル研磨、調整ねじ/ボール/圧縮コイルばね:素地

(i)ご注意

  • 押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 押込力と引張力の調整は六角棒スパナ(呼び3)にて行ってください。
  • キャッチ力調整の際、左右の調整ねじはインジケーターを見ながらねじが均等な位置にくるように調整してください。
  • 出荷時の設定値は引張力38~57N、押込力35~50Nです。必要に応じて調整を行ってください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCTS-85J

1個

17,777( 19,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます
・キャッチ力が調整できます
・オスが約2mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます

(i)ご注意

  • 押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 押込力と引張力の調整は六角棒スパナ(呼び3)にて行ってください。
  • キャッチ力調整の際、左右の調整ねじはインジケーターを見ながらねじが均等な位置にくるように調整してください。
  • 出荷時の設定値は引張力38~57N、押込力35~50Nです。必要に応じて調整を行ってください。

BCTS-85Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付の型番BCTS-85Jのページです。
型番BCTS-85Jに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました