(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK クオーターターン 246-01型 簡易取付タイプ

DIRAK クオーターターン 246-01型 簡易取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
187円
税込単価
206円

取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ハンドル形状
種類
鍵形状
特殊付加機能
材質
仕様
材質(詳細)
仕上
適応板厚(mm)
寸法H(mm)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

246-0202

-
関連部品
-
-
スチール
-
-
光沢クロメート処理
-
-
3.5
カム

1個

187( 206円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。

246-0202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK クオーターターン 246-01型 簡易取付タイプの型番246-0202のページです。
型番246-0202に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK クオーターターン 246-01型 簡易取付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
246-0103-3
246-0104-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル形状 種類 鍵形状 特殊付加機能 材質 仕様 材質(詳細) 仕上 適応板厚
(mm)
寸法H
(mm)
種類(詳細)

168円

( 185円 )
1個 あり

4日目

ロックハンドル本体ラッチ式なし(通常)樹脂スタッドタイプポリアミド(PA)-ブラック1.5~ 1.7--

196円

( 216円 )
1個 -

3日目

ハンドルキャッチ本体ラッチ式なし(通常)樹脂ウイングタイプポリアミド(PA)-ブラック1.5~ 1.7--

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました