(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット

DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
509円 ~ 558円
税込価格
560円 ~ 614円

【特長】・筐体にワンタッチで取り付けできます・角型の取付穴に対応し、回転させて...

詳細情報を確認する

  • 適応板厚(mm):
    1.3~2
  • 材料:
    ポリアミド(PA)
  • 仕上/色:
    ブラック

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.5(W)×12.5(H)

1個

509( 560円 )

4日目

9.5(W)×9.5(H)

1個

558( 614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体にワンタッチで取り付けできます
・角型の取付穴に対応し、回転させて取り付けます(メーカーカタログP.1463の図1ご参照)
・2方向で取付できます
・取付後、反対側に回転させると、取り外しも可能性です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケットのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
配線結束
評価 4.0満足度:4.02023/06/27
配線結束に使用しました。
簡単に取り外しができて非常に便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました