(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型

DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

【特長】・ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧(メーカーカタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 仕上/色:
    クロムめっき
  • 種類(詳細):
    インサート
  • 鍵穴形状:
    コインプルーフ

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-9164

1個

357( 393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧(メーカーカタログのP.1044)をご覧ください
・別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります
・本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製(メーカーカタログのP.1046)、オールポリアミド製(メーカーカタログのP.1050)もあります
・コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です

200-9164で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型の型番200-9164のページです。
型番200-9164に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました