(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS728-1
SJ 平面ハンドル MS728型 ヘイメンハンドル

SJ 平面ハンドル MS728型 MS728-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

【特長】・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます・硬度が...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    本体/ボタン/キー:亜鉛合金(ZDC)、取付金具/ねじ/カム:鋼
  • 適応板厚(mm):
    1~2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

MS728-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
鍵形状
仕様
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS728-1

ラッチ式
簡易ロック付
本体/ボタン:ナノ塗装/シルバー、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1個

1,668( 1,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます
・硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です
・左右の変更は、カムの組み替えにより可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

MS728-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ 平面ハンドル MS728型の型番MS728-1のページです。
型番MS728-1に関する仕様情報を記載しております。

SJ 平面ハンドル MS728型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS728-1-H
MS728-2
MS728-2-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状 仕様 仕上/色

1,695円

( 1,865円 )
1個 -

4日目

錠前付き簡易ロック付本体:ナノ塗装/シルバー、ボタン:ナノ塗装/レッド、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1,575円

( 1,733円 )
1個 -

4日目

ラッチ式簡易ロックなし本体/ボタン:ナノ塗装/シルバー、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1,583円

( 1,741円 )
1個 -

4日目

錠前付き簡易ロックなし本体:ナノ塗装/シルバー、ボタン:ナノ塗装/レッド、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました