(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK DST スイングハンドル 407-9602-00-000型 ミニタイプ 3点カム用

DIRAK DST スイングハンドル 407-9602-00-000型 ミニタイプ 3点カム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,755円
税込価格
9,631円

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はD...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    防水
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    本体:ポリアミド(PA)、ハンドル:亜鉛合金
  • 仕上/色:
    本体:ブラック、ハンドル:塗装/ブラック

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2~1.7

1個

8,755( 9,631円 )

4日目

1.7~2.2

1個

8,755( 9,631円 )

4日目

2.2~2.7

1個

8,755( 9,631円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ(メーカーカタログの巻頭P.24)をご覧ください
・Oリング付でIP65に適応しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK DST スイングハンドル 407-9602-00-000型 ミニタイプ 3点カム用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました