(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK プルラッチハンドル 280-9101

DIRAK プルラッチハンドル 280-9101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

【特長】・ラッチ機能付プルハンドルです・ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動...

詳細情報を確認する

型番

280-9101 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状スイングハンドル種類本体
鍵形状ラッチ式特殊付加機能なし(通常)
材質亜鉛材質(詳細)本体:亜鉛合金、ラッチ部:焼結鋼
仕上本体:マットクロムめっき - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

280-9101

1個

2,414( 2,655円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチ機能付プルハンドルです
・ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK プルラッチハンドル 280-9101の型番280-9101のページです。
型番280-9101に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK プルラッチハンドル 280-9101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト