(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WB-905410
ラッチハンドル WB-905410、WB-905420 ラッチハンドル

ラッチハンドル WB-905410、WB-905420 WB-905410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,473円
税込単価
19,220円

【特長】・防水用パッキン付のラッチハンドルです[IP65(メーカーカタログのP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WB-905410 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-905410

60

1個

17,473( 19,220円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水用パッキン付のラッチハンドルです[IP65(メーカーカタログのP.1567)適合]
・開き扉に使用できます
・鍵付で防犯性に優れます
・ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WB-905410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチハンドル WB-905410、WB-905420の型番WB-905410のページです。
型番WB-905410に関する仕様情報を記載しております。

ラッチハンドル WB-905410、WB-905420のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WB-905420
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)

14,359円

( 15,795円 )
1個 -

4日目

77

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました