(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS720-2
SJ 平面ハンドル MS720型 ヘイメンハンドル

SJ 平面ハンドル MS720型 MS720-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円

【特長】・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます・硬度が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

MS720-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS720-2

簡易ロックなし
本体/ボタン:ナノ塗装/シルバー、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1個

1,157( 1,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます
・硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です
・左右の変更は、カムの組み替えにより可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

MS720-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ 平面ハンドル MS720型の型番MS720-2のページです。
型番MS720-2に関する仕様情報を記載しております。

SJ 平面ハンドル MS720型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS720-1
MS720-1-H
MS720-2-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 仕上/色

1,291円

( 1,420円 )
1個 -

4日目

簡易ロック付本体/ボタン:ナノ塗装/シルバー、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1,323円

( 1,455円 )
1個 -

4日目

簡易ロック付本体:ナノ塗装/シルバー、ボタン:ナノ塗装/レッド、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

1,184円

( 1,302円 )
1個 -

4日目

簡易ロックなし本体:ナノ塗装/シルバー、ボタン:ナノ塗装/レッド、取付金具/ねじ/キー:ニッケルめっき、カム:光沢クロメート処理

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました