(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付

DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,852円
税込価格
6,437円

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フックの動きを妨げないよう、取付穴は必ず図のようにふくらみを設けてください。(メーカーカタログのP.987)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8~1.0

1個

5,852( 6,437円 )

4日目

1.1~1.3

1個

5,852( 6,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ(メーカーカタログの巻頭P.24)をご覧ください
・ハンドルを約15°傾けるとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます
・サーバーラックなどで使用する際、ハンドルを傾けて引くと一連の作業がスムーズに行えます
・同じデザインのつまみ(メーカーカタログのP.843)もあります

(i)ご注意

  • フックの動きを妨げないよう、取付穴は必ず図のようにふくらみを設けてください。(メーカーカタログのP.987)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました