(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK 平面取付用シール・ブラケット

DIRAK 平面取付用シール・ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,771円
税込単価
15,148円

ステンレス鋼製平面ハンドル208-9638の平面取付用シール・ブラケットです(...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
材質(詳細)
仕上
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207-3605-90

ステンレス
ステンレス鋼(SUS316Ti)
サテン仕上
-
平面取付用ブラケット

1個

13,771( 15,148円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製平面ハンドル208-9638の平面取付用シール・ブラケットです(別売品)。

207-3605-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 平面取付用シール・ブラケットの型番207-3605-90のページです。
型番207-3605-90に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK 平面取付用シール・ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
200-0905
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 材質(詳細) 仕上 種類(詳細)

2,526円

( 2,779円 )
1個 -

4日目

樹脂ポリウレタン(PUR)-ブラック平面取付用シール

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました